Saldatrice laser Branson™ serie GLX-3

La saldatrice laser Branson GLX-3 supporta la necessità di produrre parti in plastica di grandi dimensioni, nonché la crescente richiesta nel settore di automazione e capacità IIoT (Industry 4.0). La GLX-3 utilizza la tecnologia di saldatura laser Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®) che consente maggiore libertà di progettazione e maggiore produttività, una resistenza e una qualità delle saldature ottimali con una velocità e flessibilità eccezionali.
Fallback image

Specifiche

    Velocità massima della piattaforma elevatrice: 500 mm/s

    Attuazione: servo azionamento

    Energia laser erogata alla linea di saldatura: fino a 2000 W

    Protocollo di comunicazione: CANopen

    Sistema di raffreddamento: raffreddato ad acqua e ad aria

    Interfaccia dati: USB, Ethernet