Saldatrice laser Branson™ serie GLX-4

La saldatrice laser Branson GLX-4 supporta le esigenze di produzione di parti in plastica da grandi a extra-large, nonché la crescente richiesta nel settore di automazione e capacità IIoT (Industry 4.0). La saldatrice GLX-4 utilizza la tecnologia di saldatura laser STTlr® (Simultaneous Through-Transmission Infrared®) che consente maggiore libertà di progettazione e maggiore produttività, una resistenza e una qualità delle saldature ottimali con velocità e flessibilità eccezionali.
Fallback image

Specifiche

    Velocità massima del piano di sollevamento: 500 mm/s

    Attuazione: servo azionamento

    Energia laser erogata alla linea di saldatura: fino a 5000 W

    Protocollo di comunicazione: CANopen

    Sistema di raffreddamento: raffreddato ad acqua e ad aria

    Interfaccia dati: USB, Optional Data Interface Gateway (DIG)