Branson™ serie GLX-AP, GLX-AS

La domanda di soluzioni di automazione ed efficienza avanzate da parte del settore della produzione è in aumento e Branson è all'avanguardia con soluzioni laser innovative. Presentazione di GLX-AP e GLX-AS, progettate per supportare la crescente necessità di automazione e Industrial IoT (IIoT) dell'Industry 4.0. Questi sistemi avanzati semplificano l'integrazione e aumentano la produttività nei moderni ambienti di produzione. La versione GLX automatizzata gestisce in modo efficiente l'intero processo di saldatura combinando la forza di serraggio e l'energia della saldatura, utilizzando la tecnologia STTIr® (Simultaneous Through Transmission Infrared) brevettata di Branson. Disponibili con un attuatore servo-azionato (GLX-AS) o pneumatico (GLX-AP), questi sistemi garantiscono affidabilità nella saldatura laser simultanea, e sono progettati per funzionare come soluzioni integrate all'interno di linee di automazione complesse, utilizzando controllori di processo di saldatura indipendenti e autonomi. Con particolare attenzione alla precisione, la serie GLX elimina le vibrazioni e il movimento lineare, riducendo il particolato e garantendo saldature uniformi. Il feedback continuo dei sensori a circuito chiuso migliora la qualità, l'accuratezza e l'uniformità della saldatura. Ottimizzati per velocità e rendimento elevato, questi sistemi incorporano banchi laser ad alta potenza di Branson per offrire prestazioni eccezionali, stabilendo un nuovo standard per le soluzioni di saldatura laser automatizzata nei settori produttivi.
Branson Series GLX-AP, GLX-AS

Caratteristiche

  • Integrazione senza problemi: progettate appositamente per processi automatizzati, le serie GLX-AP & GLX-AS combinano la forza di serraggio con energia della saldatura precisa, offrendo un'affidabilità ineguagliabile nella saldatura laser simultanea.
  • Eccellenza tecnologica: scegli tra un attuatore servo-azionato (GLX-AS) o un attuatore pneumatico (GLX-AP) per prestazioni superiori della tecnologia laser STTIr.
  • Ingegneria di precisione: saldature omogenee e con residui di particolato minimi grazie alla tecnologia brevettata Simultaneous Through Transmission Infrared (STTIr®) di Branson.
  • Sistemi di feedback avanzati: i sensori a circuito chiuso migliorano in modo costante l'accuratezza e l'uniformità delle saldature, garantendo precisione e ripetibilità.
  • Sincronizzazione delle ricette di saldatura: è possibile sincronizzare le ricette di saldatura tra più unità, con l'accessorio SIG.
  • Scalabilità: supporta il controllo di un massimo di 10 unità di saldatura aggiuntive tramite HMI sul Web.
  • Standardizzazione: utilizza il concetto di automazione armonizzata e standardizzata di Branson.
  • Accesso ad analisi e approfondimenti: facile accesso a dati e analisi approfonditi del sistema grazie alle funzionalità OPC-UA e Fieldbus.
  • Prestazioni ad alta velocità: ottimizza la produzione con High Power Laser Bank di Branson, per una produttività rapida e risultati eccellenti.
  • Utilizzo senza mani e wireless: offre una maggiore flessibilità grazie all'HMI basata sul Web per la configurazione e la regolazione dei parametri.
  • Scopri l'opzione GLX-1AS Medical Package di Branson. Migliora i processi di produzione con il pacchetto GLX-AS Servo Medical di Branson, con predisposizione per camera bianca ISO 8, miglioramenti per il settore alimentare, componenti servo in acciaio inossidabile, software conforme a FDA 21 CFR Parte 11 e EU MDR 2017/745 e servizi di rete personalizzabili per il backup e la sincronizzazione delle macchine, il tutto progettato per garantire affidabilità, sicurezza e prestazioni senza pari