Saldatrice a ultrasuoni per metalli Branson GMX-HP

GMX-HP è un nuovo articolo del portafoglio di prodotti per la saldatura di metalli a ultrasuoni Branson GMX. Il design meccanico esclusivo e innovativo e la precisione di produzione del nuovo Branson conferiscono alla saldatrice GMX-HP una capacità di saldatura superiore e di qualità eccellente per batterie ad alta energia, grandi terminazioni di cavi a sezione trasversale e busbar.
Fallback image

Specifiche

    Dimensioni complessive (solo attuatore): 613,6 x 510,25 x 978 (mm) (L x P x A)

    Peso lordo: 270 kg

    Tensione di lavoro:400-480 V (max. 8 KW)

    Requisiti di alimentazione aria: minimo 0,6 Mpa, 87 Psi

    Corsa massima: 100 mm

    Corsa valida: 20~95 mm