Saldatrice a punti Branson GMX-L20A

La saldatrice a punti a ultrasuoni per metalli Branson™ GMX-L20A è progettata e costruita per garantire la massima affidabilità e qualità delle saldature. La saldatura a ultrasuoni dei metalli offre ai nostri clienti una soluzione di alta qualità, prestazioni eccezionali, maggiore resa e manutenzione ridotta.
Fallback image

Specifiche

Attuazione: pneumatica

Sistema di raffreddamento:ad aria

Interfaccia dati: USB, Ethernet

Frequenza: 20 kHz

Potenza in ingresso: 200-230V, 50/60 Hz (per 4 kW); 260-528V, 50/60 Hz, trifase (per 5,5 kW)

Potenza in uscita: 4000 W, 5500 W

Dimensioni complessive: 283 mm x 260 mm x 468 mm (A x L x P)  (varia a seconda delle apparecchiature)

Tipo pneumatica: aria secca e pulita a 5,5 bar (80 psi)

Caratteristica speciale: protezione con password

Interfaccia utente: touchscreen

Modalità di saldatura: Tempo, Energia