Saldatrice a punti a ultrasuoni Branson GMX-Micro

La saldatrice a punti a ultrasuoni Branson GMX-Micro è progettata e costruita per garantire la massima affidabilità e qualità delle saldature. L'esclusivo design meccanico della saldatrice GMX-Micro ne consente l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni complesse, garantendo al contempo elevati livelli di velocità, precisione e controllo di processo.
Branson GMX-Micro Ultrasonic Spot Welder

Specifiche

    Frequenza: 20 KHz

    Aria compressa: 80 psi (5,5 barra) aria pulita e secca

    Tensione di lavoro 4 kW: 200-230 V, 50-60 Hz, monofase

    Corrente nominale 4 kW:25 Amp Max.@200 V/fusibile da 25 Amp

    Tensione di lavoro 5,5 kW: 360-528 V, 50-60 Hz, trifase

    Corrente nominale 5,5 kW: 15 Amp Max.@200 V/fusibile 20 Amp